CQD24A-SZ
Kiertoliiketoimilaite (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 15 s, IP40
- Listahinta
- 110,00 €
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
- 1 W
- Tehontarve (pito)
- 0.3 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 1.5 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 4x 0.34 mm²
- Vääntömomentti
- 1 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- DC 0.5...10 V
- Käsikäyttö
- Toimilaitteella (lukitus irrotettuna)
- Ajoaika (moottori)
- 15 s / 90°
- Tuotekategoria
- IP40
- Ympäristön lämpötila
- 5...40°C [41...104°F]