CM24K-T-L.2
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla virtamoduulille SKM.., 2 Nm, DC 24 V, Auki-kiinni, 75 s, IP20, Liittimet
Multipak 20 kpl
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
Z-ARCM
Kiertymisenestovarmistin, laitteille CM../UM..
Multipak 20 kpl
Listahinta: 58,00 €
Hintasi: ...
Z-ESCM
Rajoitinkiinnike, malleille CM.../CH.../CQ.../CQK.../KR.../UM..
Multipak 20 kpl
Listahinta: 23,40 €
Hintasi: ...
Z-MA
Vaihteistonvapautusmagneetti, malleille CM.. / CH.. / CM..D..
Multipak 20 kpl
Listahinta: 130,00 €
Hintasi: ...
Sähköinen lisävaruste
SKM230-T-B12.1
Jännite/ohjausmoduli CM..K.. kiertoliiketoimilaitteelle, AC 230 V, Auki-kiinni, IP40, Liittimet
Multipak 10 kpl
Listahinta: 2 080,00 €
Hintasi: ...
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 0.5 W
- Tehontarve (pito)
- 0.2 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 1 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Liittimet 1.5 mm² Cu johto tai 1.0 mm² Cu säikeet (3-johto)
- Vääntömomentti
- 2 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- Auki-kiinni
- Moottorin liikesuunta
- kierto vastapäivään (ccw)
- Käsikäyttö
- Magneetilla
- Kääntökulma
- 95
- Ajoaika (moottori)
- 75 s / 90°
- Akselikiinnitys
- Yleiskiinnityspukki 6...12.7 mm
- Tuotekategoria
- IP20
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]