3. Lineaaritoimilaitteet

UH24Y-SR-L.1



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
UH24Y-SR-L.1

UH24Y-SR-L.1

Lineaaritoimilaite, 50 N, AC/DC 24 V, jännitesäätöinen, 122 s, Isku 60 mm, IP20
Multipak 40 kpl

Listahinta
4 160,00 €
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
Z-ESUH

Z-ESUH

Rajoitinkiinnike, laitteille UH..
Multipak 20 kpl

Listahinta: 42,00 €
Lisää projektiluetteloon
Z-PCUM

Z-PCUM

Suojaava suojus, laitteille UM../UH..
Multipak 20 kpl

Listahinta: 170,00 €
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
1.5 W
Tehontarve (pito)
0.5 W
Tehontarve mitoituksessa
2.5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Liitinpistoke (Kaapelipuolen liitäntäpistorasia ei sisälly toimitukseen)
Liitinpistoke
Molex Mini-Fit Jr. 39303045
Voima
50 N
Ohjauksen tyyppi
Jännitesäätöinen
Moottorin liikesuunta
kierto vastapäivään (ccw)
Käsikäyttö
Ei
Isku
60 mm
Ajoaika (moottori)
122 s / 100 mm
Tuotekategoria
IP20
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 1
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 1
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]

Tervetuloa Belimo {{js-currentCountryName}} -sivustolle

{{js-currentCountryText}}
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)