2. Toimilaitteet
  3. Lineaaritoimilaitteet

SH230A300



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
SH230A300

SH230A300

Lineaaritoimilaite, 450 N, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, Isku 300 mm, IP54

Listahinta
278,00 €
Lisää projektiluetteloon
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
BIM / Revit

  • Näytä nyt
  • Lataus
  • Lataus

Tietoja suunnittelijoille
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
Z-AS1

Z-AS1

Päätystopparit, SH..:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 94,00 €
Lisää projektiluetteloon
Z-DS1

Z-DS1

Vääntötuki, lineaaritoimilaitteelle, poikittaisvoimien tasaukseen

Listahinta: 20,20 €
Lisää projektiluetteloon
Z-KS1

Z-KS1

Kytkentäosa M8

Listahinta: 58,40 €
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC 100...240 V
Tehontarve (käynti)
3 W
Tehontarve (pito)
0.6 W
Tehontarve mitoituksessa
7 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
Voima
450 N
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Moottorin liikesuunta
valittavissa kytkimellä 0 (työnnetty)/1 (vedetty)
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Isku
300 mm
Ajoaika (moottori)
150 s / 100 mm
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]

Tervetuloa Belimo Suomi -sivustolle

Näyttää, ettet ole maassa Suomi. Tällä verkkosivulla olevat tuotteet ja palvelut eivät ehkä ole saatavilla sinun maassasi. Myöskään kirjautuminen/rekisteröityminen ei ole mahdollista. Etsi paikallinen Belimo-verkkosivustosi alta.
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)