3. Toimilaitteet vaativiin ympäristöolosuhteisiin

NM230P-S



Takaisin tuotekategoriaan
NM230P-S

NM230P-S

Kiertoliiketoimilaite (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, 1x SPDT, IP66/67

Due to material discontinuation, RobustLine housing covers will be provided in grey instead of orange.

Everything else remains the same.

Listahinta
501,00 €
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
AC 100...240 V
Tehontarve (käynti)
2.5 W
Tehontarve (pito)
0.6 W
Tehontarve mitoituksessa
5.5 VA
Apukytkimet
1x SPDT
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm² (halogeeniton)
Lisäkytkimen liitäntä
Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm² (halogeeniton)
Vääntömomentti
10 Nm
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Moottorin liikesuunta
valittavissa kytkimellä 0 (kierto vastapäivään)/1 (kierto myötäpäivään)
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Kääntökulma
95
Ajoaika (moottori)
150 s / 90°
Akselikiinnitys
Yleiskiinnityspukki 10...20 mm
Tuotekategoria
IP66/67
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 4X
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 4X
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]

Tervetuloa Belimo Suomi

Näyttää, ettet ole maassa Suomi. Tällä verkkosivulla olevat tuotteet ja palvelut eivät ehkä ole saatavilla sinun maassasi. Myöskään kirjautuminen/rekisteröityminen ei ole mahdollista. Etsi paikallinen Belimo-verkkosivustosi alta.
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)