2. Toimilaitteet
  3. Lineaaritoimilaitteet

LH24A100



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
LH24A100

LH24A100

Lineaaritoimilaite, 150 N, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, Isku 100 mm, IP54

Listahinta
167,00 €
Lisää projektiluetteloon
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
BIM / Revit

  • Näytä nyt
  • Lataus
  • Lataus

Tietoja suunnittelijoille
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
Z-AS2

Z-AS2

Päätystopparit, LH..:lle / CH..:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 86,00 €
Lisää projektiluetteloon
Z-DS1

Z-DS1

Vääntötuki, lineaaritoimilaitteelle, poikittaisvoimien tasaukseen

Listahinta: 20,20 €
Lisää projektiluetteloon
Z-KS2

Z-KS2

Kytkentäosa M6

Listahinta: 58,40 €
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
1.5 W
Tehontarve (pito)
0.5 W
Tehontarve mitoituksessa
3 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
Voima
150 N
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Moottorin liikesuunta
valittavissa kytkimellä 0 (työnnetty)/1 (vedetty)
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Isku
100 mm
Ajoaika (moottori)
150 s / 100 mm
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]

Tervetuloa Belimo {{js-currentCountryName}} -sivustolle

{{js-currentCountryText}}
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)