SGF24



Takaisin tuotekategoriaan
SGF24

SGF24

Asennoitin etupaneeliasennukseen

Listahinta
109,00 €
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
0.3 W
Tehontarve mitoituksessa
1 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Liittimet 1.5 mm²
Tuotekategoria
IP40
Ympäristön lämpötila
-20...50°C [-4...122°F]

Tervetuloa Belimo Suomi

Näyttää, ettet ole maassa Suomi. Tällä verkkosivulla olevat tuotteet ja palvelut eivät ehkä ole saatavilla sinun maassasi. Myöskään kirjautuminen/rekisteröityminen ei ole mahdollista. Etsi paikallinen Belimo-verkkosivustosi alta.
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)