2. Toimilaitteet
  3. Lisävarusteet

SGA24



Takaisin tuotekategoriaan
SGA24

SGA24

Asennoitin seinäasennukseen

Listahinta
153,00 €
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
Tietoja suunnittelijoille

  • Näytä nyt

CAD lataus/3D-katseluohjelma

  • Näytä nyt
0 tuote(tta) valittu
Lataa valittu Jaa valittu sähköpostilla Lisää valittu latauskansioon Siirry latauskansioon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
0.3 W
Tehontarve mitoituksessa
1 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Liittimet 1.5 mm²
Tuotekategoria
IP40
Ympäristön lämpötila
-20...50°C [-4...122°F]

Tervetuloa Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)