P1000A GR
Takaisinkytkentäpotentiometri 1 kΩ add-on, harmaa
Suositus: johdotus jännitteenjakajana. Huomaa teknisessä tuote-esitteessä olevat tiedot.
- Listahinta
- 114,00 €
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
Z-SPA
Sovite apukytkimelle ja takaisinkytkentäpotentiometrille, jos kiinnityspukki asennettu alapuolelle laitteilla xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipak 20 kpl
Listahinta: 122,00 €
Hintasi: ...
Tiedot
Tekniset tiedot
- Potentiometrin liitäntä
- Kaapeli 1 m, 3 x 0.75 mm² halogeeniton
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- 346
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]