BKN230-MOD



Takaisin tuotekategoriaan
BKN230-MOD

BKN230-MOD

Kommunikaatio- ja virtayksikkö palopeltitoimilaitteille 230 V

Listahinta
440,00 €
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
BAT72

BAT72

Lämpösulake ohjausnäppäimellä, Kanavan sisälämpötila 72 °C (väri musta), Kanavan ulkolämpötila 72 °C, Anturin pituus 65 mm

Listahinta: 98,10 €
Lisää projektiluetteloon
BAT72-ST

BAT72-ST

Lämpösulake ohjausnäppäimellä, pistokkeella, Kanavan sisälämpötila 72 °C (väri musta), Kanavan ulkolämpötila 72 °C, Anturin pituus 65 mm

Listahinta: 111,00 €
Lisää projektiluetteloon
BAT72/9

BAT72/9

Lämpösulake ohjausnäppäimellä, Kanavan sisälämpötila 72 °C (väri musta), Kanavan ulkolämpötila 72 °C, Anturin pituus 90 mm

Listahinta: 97,20 €
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC 230 V
Ohjauksen tyyppi
Modbus RTU
Tuotekategoria
IP40

Tervetuloa Belimo Suomi -sivustolle

Näyttää, ettet ole maassa Suomi. Tällä verkkosivulla olevat tuotteet ja palvelut eivät ehkä ole saatavilla sinun maassasi. Myöskään kirjautuminen/rekisteröityminen ei ole mahdollista. Etsi paikallinen Belimo-verkkosivustosi alta.
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)