JRCA-S2-T
Kiertoliiketoimilaite, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auki-kiinni, 3-piste, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 vain lisävarusteella), Liittimet
Läppäventtiileiden asennukseen tarvitaan myös ZJR../ZPR..-lisävarusteet. Tilaa myös!
Katso "Mekaaniset lisävarusteet"
- Listahinta
- 923,00 €
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tuotevideot
- Tiedot
Mekaaninen lisävaruste
ZJR01
Asennon osoitin ja sovite, F07, neliö 45° siirretty, SW 17, DN 125...150
ZJR03
Asennon osoitin ja sovite, F05, neliö 45° siirretty, SW 14, DN 50...100
ZPR05
RetroFIT+-sovitesarja, F07/F10 (sis. ruuvit F07), litteä pää / neliö, SW 17
ZPR06
RetroFIT+-sovitesarja, F07/F10 (sis. ruuvit F07), neliö 45° siirretty, SW 14
ZPR09
RetroFIT+-sovitesarja, F07/F05/F10 (sis. ruuvit F07), litteä pää / neliö, SW 14
ZPR10
RetroFIT+-sovitesarja, F05/F07/F10 (sis. ruuvit F05), litteä pää / neliö, SW 14
ZPR11
RetroFIT+-sovitesarja, F07/F10 (sis. ruuvit F07), neliö 45° siirretty, SW 18
ZPR12
RetroFIT+-sovitesarja, F07/F10 (sis. ruuvit F07), litteä pää / neliö, SW 16
ZPR13
RetroFIT+-sovitesarja, F07/F05/F10 (sis. ruuvit F07), litteä pää / neliö, SW 11
ZPR14
RetroFIT+-sovitesarja, F07/F05/F10 (sis. ruuvit F07), litteä pää / neliö, SW 12,7
ZPR15
RetroFIT+-sovitesarja, F07/F10 (sis. ruuvit F07), neliö 45° siirretty, SW 11
Työkalut
Belimo Assistant 2
Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows
How-To: Commissioning 2-way open/close BFV
Palloventtiili vastaan lyhytiskuistukkaventtiili
How-To: Wiring JR actuators for IP66/67 & NEMA4X
Palloventtiili vastaan lyhytiskuistukkaventtiili
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Tehontarve (käynti)
- 20 W
- Tehontarve (pito)
- 7 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 24 V 20 VA/240 V 55 VA
- Apukytkimet
- 2x SPDT
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Liittimet 0.5...2.5 mm², vain kuparijohtimet
- Lisäkytkimen liitäntä
- Liittimet 0.5...2.5 mm², vain kuparijohtimet
- Vääntömomentti
- 90 Nm
- Ohjauksen tyyppi
-
- Auki-kiinni
- 3-piste
- Käsikäyttö
- Käsikahva
- Ajoaika (moottori)
- 35 s / 90°
- Moottorin ajoaika ohjelmoitavissa
- 20...120 s
- Tuotekategoria
- IP66/67
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 4X
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 4X
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]