ZBAT120.1
Varasulake BAT:lle, Kanavan sisälämpötila 120 °C (väri oranssi), Anturin pituus 65 mm
Multipak 20 kpl
Sulakkeen vaihdon saavat tehdä vain pätevät asiantuntijat. Palopeltien dokumentaatiossa annetut erityiset arvot on otettava huomioon.
- Listahinta
- 1 508,00 €
Valitse olemassa oleva projektiluettelo tämän tuotteen lisäämiseksi:
Näytä kaikki projektiluettelot
Sinulla ei ole olemassa olevia projektiluetteloita
Tai luo uusi projektiluettelo tämän tuotteen lisäämiseksi:
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Tiedot
Lataukset
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tuotekategoria
- IP54
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]