UM24Y-SR-L.1
Kiertoliiketoimilaite, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 22 s, IP20, Liitinpistoke
Multipak 100 kpl
- Listahinta
- 9 110,00 €
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
- 1.5 W
- Tehontarve (pito)
- 0.5 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 2.5 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Liitinpistoke (Kaapelipuolen liitäntäpistorasia ei sisälly toimitukseen)
- Liitinpistoke
- Molex Mini-Fit Jr. 39303045
- Vääntömomentti
- 1 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- Jännitesäätöinen
- Moottorin liikesuunta
- kierto vastapäivään
- Käsikäyttö
- Ei
- Kääntökulma
- 95
- Ajoaika (moottori)
- 22 s / 90°
- Akselikiinnitys
- Yleiskiinnityspukki 6...12.7 mm
- Tuotekategoria
- IP20
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 1
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 1
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]