NM24P-P5
Kiertoliiketoimilaite (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, IP66/67, Takaisinkytkentäpotentiometri 5 kΩ
- Listahinta
- 545,00 €
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
- 1.5 W
- Tehontarve (pito)
- 0.2 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 3.5 VA
- Potentiometri
- 5 kΩ
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm² (halogeeniton)
- Potentiometrin liitäntä
- Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm² (halogeeniton)
- Vääntömomentti
- 10 Nm
- Ohjauksen tyyppi
-
- Auki-kiinni
- 3-piste
- Moottorin liikesuunta
- valittavissa kytkimellä 0 (kierto vastapäivään)/1 (kierto myötäpäivään)
- Käsikäyttö
- Painikkeella, voidaan lukita
- Kääntökulma
- 95
- Ajoaika (moottori)
- 150 s / 90°
- Akselikiinnitys
- Yleiskiinnityspukki 10...20 mm
- Tuotekategoria
- IP66/67
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 4X
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 4X
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]