CM24-SR-R
Kiertoliiketoimilaite, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP54
- Listahinta
- 194,00 €
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
Z-ARCM
Kiertymisenestovarmistin, laitteille CM../UM..
Multipak 20 kpl
Listahinta: 58,00 €
Hintasi: ...
Z-ESCM
Rajoitinkiinnike, malleille CM.../CH.../CQ.../CQK.../KR.../UM..
Multipak 20 kpl
Listahinta: 23,40 €
Hintasi: ...
Z-MA
Vaihteistonvapautusmagneetti, malleille CM.. / CH.. / CM..D..
Multipak 20 kpl
Listahinta: 130,00 €
Hintasi: ...
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 1 W
- Tehontarve (pito)
- 0.5 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 1.5 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
- Vääntömomentti
- 2 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- DC 2...10 V
- Moottorin liikesuunta
- kierto myötäpäivään
- Käsikäyttö
- Magneetilla
- Kääntökulma
- 95
- Ajoaika (moottori)
- 75 s / 90°
- Akselikiinnitys
- Yleiskiinnityspukki 6...12.7 mm
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]