LF24-S
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 4 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 75 s, 1x SPDT, IP54
- Listahinta
- 283,00 €
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
- 5 W
- Tehontarve (pito)
- 2.5 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 7 VA
- Apukytkimet
- 1x SPDT
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 2x 0.75 mm²
- Lisäkytkimen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
- Vääntömomentti
- 4 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- Auki-kiinni
- Moottorin liikesuunta
- valittavissa asennuksella V/O
- Kiertosuunta (turvatoiminto)
- Valittavissa asennuksella V/O
- Käsikäyttö
- Ei
- Kääntökulma
- 95
- Ajoaika (moottori)
- 75 s / 90°
- Ajoaika turvatoiminto
- <20 s
- Akselikiinnitys
- Yleiskiinnityspukki 8...16 mm
- Tuotekategoria
- IP54
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]