NRF230A-3-O
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NO, 10 Nm, AC 100...240 V, 3-piste, 90 s, IP54
- Listahinta
- 508,00 €
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
- AC 100...240 V
- Tehontarve (käynti)
- 4 W
- Tehontarve (pito)
- 3 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 15 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
- Vääntömomentti
- 10 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- 3-piste
- Moottorin liikesuunta
- Y = 0 (A – AB = 0%)
- Kiertosuunta (turvatoiminto)
- Jännitteettömänä NO, venttiili avoin (A – AB = 100%)
- Käsikäyttö
- Käsivivulla ja lukituskytkimellä
- Ajoaika (moottori)
- 90 s / 90°
- Ajoaika turvatoiminto
- <20 s
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]