SKM230-T-B12.1
Jännite/ohjausmoduli CM..K.. kiertoliiketoimilaitteelle, AC 230 V, Auki-kiinni, IP40, Liittimet
Multipak 10 kpl
- Listahinta
- 1 990,00 €
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
- AC 230 V
- Tehontarve (käynti)
- 16 W
- Tehontarve (pito)
- 1.5 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 24 VA
- Tuotekategoria
- IP40
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]