CM230-L-125D.2
Toimilaite ja läppä DN 125, 2 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 58 s, IP54
Multipak 20 kpl
- Listahinta
- 3 820,00 €
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
Z-MA
Vaihteistonvapautusmagneetti, malleille CM.. / CH.. / CM..D..
Multipak 20 kpl
Listahinta: 130,00 €
Hintasi: ...
Tuotevideot
How to install a CM..D actuator with damper blade
Motorisoituina ja sisäisellä kompaktilla CM..D-toimilaitteella varustettuina ne sopivat hyvin tilaa säästäviin ilmanvaihtoverkkointegrointeihin.
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC 100...240 V
- Tehontarve (käynti)
- 1.5 W
- Tehontarve (pito)
- 1 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 3 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
- Vääntömomentti
- 2 Nm
- Ohjauksen tyyppi
-
- Auki-kiinni
- 3-piste
- Käsikäyttö
- Magneetilla
- Kääntökulma
- 70
- Ajoaika (moottori)
- 58 s / 70°
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]