NKQ24P-1
Kiertoliiketoimilaite (RobustLine), turvatoiminto, 6 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 4 s, IP66/67
- Listahinta
- 869,00 €
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
- 11 W
- Tehontarve (pito)
- 3 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 22 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm² (halogeeniton)
- Vääntömomentti
- 6 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- Auki-kiinni
- Moottorin liikesuunta
- valittavissa kytkimellä 0 (kierto vastapäivään)/1 (kierto myötäpäivään)
- Kiertosuunta (turvatoiminto)
- Valittavissa kytkimellä 0...100 %
- Käsikäyttö
- Painikkeella, voidaan lukita
- Kääntökulma
- 95
- Ajoaika (moottori)
- 4 s / 90°
- Ajoaika turvatoiminto
- 4 s
- Akselikiinnitys
- Yleiskiinnityspukki 8...20 mm
- Tuotekategoria
- IP66/67
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 4X
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 4X
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]