LH24A-MP100-TP
Lineaaritoimilaite, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Isku 100 mm, IP54, Liittimet
LH24A-MP200-TP
Lineaaritoimilaite, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Isku 200 mm, IP54, Liittimet
LH24A-MP300-TP
Lineaaritoimilaite, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Isku 300 mm, IP54, Liittimet
LH24A-MP60-TP
Lineaaritoimilaite, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Isku 60 mm, IP54, Liittimet
LM24A-MP-TP
Kiertoliiketoimilaite, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (35...150 s), IP54, Liittimet
NM24A-MP-TP
Kiertoliiketoimilaite, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (43...173 s), IP54, Liittimet
SM24A-MP-TP
Kiertoliiketoimilaite, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (86...346 s), IP54, Liittimet
GM24A-MP-TP
Kiertoliiketoimilaite, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (75...290 s), IP54, Liittimet
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot