HT24-3-T
Kiertoliiketoimilaite sekoitusventtiileille, 10 Nm, AC 24 V, 3-piste, 140 s, IP40, Liittimet
- Listahinta
- 219,00 €
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
- Lisävarusteet
- Tiedot
Lataukset
Lisävarusteet
Mekaaninen lisävaruste
MS-NRL
Asennussarja Siemens/Landis&Stäfa-sekoitusventtiileille VCI/VBG/VBF
Listahinta: 20,60 €
Hintasi: ...
Sähköinen lisävaruste
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 1.5 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 1.5 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Liittimet 4 mm² (kaapeli ø6...8 mm, 3-johto)
- Vääntömomentti
- 10 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- 3-piste
- Moottorin liikesuunta
- kierto myötäpäivään
- Käsikäyttö
- Tilapäinen ja pysyvä vaihteiston vapautus kiertonupilla toimilaitteen päällä
- Kääntökulma
- 90
- Ajoaika (moottori)
- 140 s / 90°
- Tuotekategoria
- IP40