HT24-3-S
Kiertoliiketoimilaite sekoitusventtiileille, 10 Nm, AC 24 V, 3-piste, 140 s, 1x SPDT, IP40
- Listahinta
- 250,00 €
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
- Lisävarusteet
- Tiedot
Lataukset
Lisävarusteet
Mekaaninen lisävaruste
MS-NRL
Asennussarja Siemens/Landis&Stäfa-sekoitusventtiileille VCI/VBG/VBF
Listahinta: 20,60 €
Hintasi: ...
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 1.5 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 1.5 VA
- Apukytkimet
- 1x SPDT
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
- Lisäkytkimen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
- Vääntömomentti
- 10 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- 3-piste
- Moottorin liikesuunta
- kierto myötäpäivään
- Käsikäyttö
- Tilapäinen ja pysyvä vaihteiston vapautus kiertonupilla toimilaitteen päällä
- Kääntökulma
- 90
- Ajoaika (moottori)
- 140 s / 90°
- Tuotekategoria
- IP40