NM24A-VST-RE
Kiertoliiketoimilaite VRU:lle, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
- Listahinta
- 285,00 €
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
VRU-M1-BAC-RE
VAV-Universal-jälkiasennusversio integroidun Δp-anturin kanssa mukavuusalueille ja saastuneelle ilmalle. Voidaan yhdistää IMS-/kanavapainesovellukseen optimaalisesti sopivaan ilmastointipeltien toimilaitteeseen. Sovellusala: jälkiasennussovellukset LVI-järjestelmissä
Listahinta: 604,00 €
Hintasi: ...
VRU-M1R-BAC-RE
VAV-Universal-jälkiasennusversio integroidun Δp-anturin kanssa mukavuusalueille ja saastuneelle ilmalle. Voidaan yhdistää huonepainesovellukseen optimaalisesti sopivaan ilmastointipeltien toimilaitteeseen. Sovellusala: jälkiasennussovellukset LVI-järjestelmissä
Listahinta: 604,00 €
Hintasi: ...
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 2 W
- Tehontarve (pito)
- 0.4 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 4 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 0.5 m VST -liittimellä
- Vääntömomentti
- 10 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- Jännitesäätöinen
- Käsikäyttö
- Painikkeella, voidaan lukita
- Kääntökulma
- 95
- Ajoaika (moottori)
- 120 s / 90°
- Akselikiinnitys
- Yleiskiinnityspukki 8...26.7 mm
- Tuotekategoria
- IP54