2. RetroFIT+
  3. Istukkaventtiilin toimilaitteet

NRDVX24-SR-SI



Takaisin tuotekategoriaan
NRDVX24-SR-SI

NRDVX24-SR-SI

Lyhytiskuinen toimilaite Siemensille, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 140 s, Isku 5.5 mm, IP40, Kaapeli

Listahinta
322,00 €
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
1 W
Tehontarve mitoituksessa
2.5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
Voima
500 N
Ohjauksen tyyppi
DC 0...10 V
Käsikäyttö
Tilapäinen ja pysyvä vaihteiston vapautus kiertonupilla toimilaitteen päällä
Isku
5.5 mm
Ajoaika (moottori)
140 s / 5.5 mm
Tuotekategoria
IP40

Tervetuloa Belimo Suomi

Näyttää, ettet ole maassa Suomi. Tällä verkkosivulla olevat tuotteet ja palvelut eivät ehkä ole saatavilla sinun maassasi. Myöskään kirjautuminen/rekisteröityminen ei ole mahdollista. Etsi paikallinen Belimo-verkkosivustosi alta.
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)