NRD24-SR-SI
Lyhytiskuinen toimilaite Siemensille, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 140 s, Isku 5.5 mm, IP40, Kaapeli
- Listahinta
- 279,00 €
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
- 1 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 2.5 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
- Voima
- 500 N
- Ohjauksen tyyppi
- DC 0...10 V
- Käsikäyttö
- Tilapäinen ja pysyvä vaihteiston vapautus kiertonupilla toimilaitteen päällä
- Isku
- 5.5 mm
- Ajoaika (moottori)
- 140 s / 5.5 mm
- Tuotekategoria
- IP40