22UTH-110M
Ulkoanturi sääsuojauksella kosteus/lämpötila aktiivinen, 0...5 V, 0...10 V, NTC10k Pre (10k3) (passiivinen)
Sisältyvät osat: asennuslevy, sadesuojus, tapit, ruuvit
- Listahinta
- 357,00 €
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
A-22D-A06
Vaihtosuodatin anturiputken pää, lankaverkko, Ruostumaton teräs
Listahinta: 9,00 €
Hintasi: ...
Tuotevideot
Belimo Sensor Range 2024
Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Sähkökytkentä
- Liittimet
- Mitatut arvot
-
- Lämpötila
- Kosteus
- Output signal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- NTC10k Pre (10k3)
- Mittausalue kosteus
- 0...100% RH ei kondensoiva
- Ohjausjännite [alue]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, min. vastus 10 kΩ
- Ohjausviesti (output) passiivinen lämpötila
- NTC10k Pre (10k3)
- Aktiivista ohjausviestiä (output) koskeva huomautus
- Lähtö 0...5/10 V säädettävällä johtosillalla