22WP-139
Paineanturi nesteille, 0...25 bar, aktiivinen, 4...20 mA
- Listahinta
- 194,00 €
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
A-22WP-A02
Supistussovite, G 1/4" (sisäkierre) - G 1/2" (ulkokierre)
Listahinta: 17,60 €
Hintasi: ...
Sähköinen lisävaruste
Tuotevideot
Belimo Sensor Range 2024
Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- DC 24 V
- Sähkökytkentä
- Liitinpistoke
- Mitatut arvot
- Suhteellinen paine
- Output signal
- 4...20 mA
- Mittausalueen paine
- 0...25 bar
- Antovirta [alue]
- 1x 4...20 mA, max. vastus 500 Ω