22HH-100X
Kondensaatiokytkin kytkin, Ulkoinen anturi, LED, 2 m
Sisältyvät osat: asennuslevy, ruisku, jossa lämpöä johtavaa pastaa, nippuside, tapit, ruuvit
- Listahinta
- 177,00 €
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
A-22G-A01.1
Liitäntäadapteri, joustava kanava, M20x1.5, kaapelin läpivientiin 1x 6 mm
Multipak 10 kpl
Listahinta: 41,00 €
Hintasi: ...
Tuotevideot
Belimo Sensor Range 2024
Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Sähkökytkentä
- Liittimet
- Mitatut arvot
- Kondensaatio
- Output signal
- Kytkin
- Ohjausviesti (output) kondensaatiokytkimen relettä koskeva huomautus
-
- Vaihtokosketin, potentiaalivapaa
- Maks. kytkentävirta 1 A @ 24 V
- Min. kytkentävirta 5 mA @ 10 V
- Näytön tyyppi
- LED