22MT-125
Keskiarvoanturi aktiivinen, 0...5 V, 0...10 V, Anturin pituus 6 m
Sisältyvät osat: asennuslevy, 6:n asennuskonsolin asennussarja
- Listahinta
- 265,00 €
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
- Tuotevideot
- Tiedot
Lataukset
Lisävarusteet
Sähköinen lisävaruste
A-22G-A01.1
Liitäntäadapteri, joustava kanava, M20x1.5, kaapelin läpivientiin 1x 6 mm
Multipak 10 kpl
Listahinta: 40,00 €
Hintasi: ...
Tuotevideot
Belimo Sensor Range 2024
Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Sähkökytkentä
- Liittimet
- Mitatut arvot
- Lämpötila
- Output signal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Ohjausjännite [alue]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, min. vastus 5 kΩ
- Aktiivista ohjausviestiä (output) koskeva huomautus
- Lähtö 0...5/10 V säädettävällä johtosillalla
- Anturin pituus
- 6 m