22DTC-13
Kanava-anturi CO₂ / lämpötila aktiivinen, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, Anturin pituus 180 mm, Anturiputken halkaisija 19.5 mm
Sisältyvät osat: asennuslaippa
- Listahinta
- 452,00 €
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tuotevideot
- Tiedot
Mekaaninen lisävaruste
Sähköinen lisävaruste
A-22G-A01.1
Liitäntäadapteri, joustava kanava, M20x1.5, kaapelin läpivientiin 1x 6 mm
Multipak 10 kpl
Työkalut
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, Älypuhelinsovellus helppoa käyttöönottoa, ohjelmointia ja huoltoa varten, toimii vain Bluetooth-käyttöavaimen A-22G-A05 kanssa, saatavilla Pohjois-Amerikassa, Euroopan unionissa, EFTA-maissa sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa
A-22G-A05
Bluetooth-käyttöavain Belimo Duct Sensor Assistant App -sovellukselle, sertifioitu ja saatavilla Pohjois-Amerikassa, Euroopan unionissa, EFTA-maissa sekä Isossa-Britanniassa
22DT..-anturin asentaminen
• Tyypillinen asennusapuväline sisältyy
• Nopea asennus
• Tehokas käyttöönotto
• Korkea suojaus IP65- / NEMA 4X -koteloinnin ansiosta
Belimo Sensor Range 2024
Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.
How-To: Installing duct IAQ sensors
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Sähkökytkentä
- Liittimet
- Mitatut arvot
-
- CO₂
- Lämpötila
- Output signal
-
- 4...20 mA
- 0...5 V
- 0...10 V
- Mittausalue CO₂
-
- Oletusarvo: 0...2000 ppm
- A-22G-A05: 0...5000 ppm
- Lämpötilan mittausalue
- 0...50°C [32...122°F]
- Ohjausjännite [alue]
-
1 x 0...5 V, 0...10 V, min. vastus 10 kΩ (Tyyppi 22DC-13)
2 x 0...5 V, 0...10 V, min. vastus 10 kΩ (Tyyppi 22DTC-13) - Antovirta [alue]
-
1x 4...20 mA, max. vastus 500 Ω (22DC-13)
2x 4...20 mA, max. vastus 500 Ω (22DTC-13) - Aktiivista ohjausviestiä (output) koskeva huomautus
- Lähtö 0...5/10 V säädettävällä johtosillalla
- Anturin pituus
- 180 mm