01HT-101CA
Lämpötilamonitori TW, Kytkin, 30...90°C, Kapillaari 1 m, Automaattinen kuittaus
Sisältyvät osat: kiinnityshihna
- Listahinta
- 93,60 €
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tuotevideot
- Tiedot
Mekaaninen lisävaruste
A-22D-A03
Asennuslaippa anturille 6 mm, enintään 120°C [248°F], Muovi
A-22P-A65
Suojataskusarja (valmistettu) Ruostumaton teräs, 150 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A66
Suojataskusarja (valmistettu) Ruostumaton teräs, 200 mm, G 1/2", SW22
Suojataskut
A-22P-A61
Suojataskusarja (valmistettu) Messinki nikkelöity, 100 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A62
Suojataskusarja (valmistettu) Messinki nikkelöity, 150 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A63
Suojataskusarja (valmistettu) Messinki nikkelöity, 200 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A64
Suojataskusarja (valmistettu) Ruostumaton teräs, 100 mm, G 1/2", SW22
Belimo Sensor Range 2024
Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.
How-To: Installing contact temperature sensors
Tekniset tiedot
- Sähkökytkentä
- Liittimet
- Mitatut arvot
-
- Lämpötila
- Turvalämpötila
- Output signal
- Kytkin
- Ohjausviesti (output) lämpötila kytkin, huomautus
-
- AC 230 V 16 (2.5) A kytkinasetuksessa 1–2
- AC 230 V 6.3 (2.5) A kytkinasetuksessa 1–4
- DC 230 V 0,25 A