01ATS-1040B
Jäätymisvalvonta, Kytkin, -10...15°C, Kapillaari 3 m, Automaattinen kuittaus
Sisältyvät osat: 6:n asennuskonsolin asennussarja
- Listahinta
- 109,00 €
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
Tuotevideot
Belimo Sensor Range 2024
Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.
Tiedot
Tekniset tiedot
- Sähkökytkentä
- Liittimet
- Mitatut arvot
-
- Lämpötila
- Jäätyminen
- Output signal
- Kytkin
- Ohjausviesti (output) jäätymissuojakytkin, huomautus
-
- AC 230 V 16 (2.5) A kytkinasetuksessa 1–2
- AC 230 V 2 (0.4) A kytkinasetuksessa 1–4
- DC 230 V 0,25 A