01APS-104.1
Paine-erokytkin, 500...2500 Pa, Kytkin
Multipak 45 kpl
Toimitus sisältää paine-erokytkimet ilman lisävarusteita. Asennus edellyttää muutakin liitäntämateriaalia. Liitä tilaukseesi A-22AP-A05.1! Katso "Mekaaniset lisävarusteet"
- Listahinta
- 1 255,50 €
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
- Tuotevideot
- Tiedot
Lataukset
Lisävarusteet
Mekaaninen lisävaruste
Sähköinen lisävaruste
A-22AP-A11.1
Kaapelin vienti, M20x1.5, 01 APS-.. varten
Multipak 10 kpl
Listahinta: 29,00 €
Hintasi: ...
Tuotevideot
Belimo Sensor Range 2024
Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.
Tiedot
Tekniset tiedot
- Sähkökytkentä
- Liittimet
- Mitatut arvot
- Paine-ero
- Output signal
- Kytkin
- Mittausalueen paine
- 500...2500 Pa
- Mittausalueen paine
- 2.00...10.00 inch WC
- Ohjausviesti (output) painekytkin, huomautus
- Koskettimen virta enint. 1,0 A / AC 250 V