22HT-14
Pinta-anturi aktiivinen, 4...20 mA
Sisältyvät osat: kiinnityshihna
- Listahinta
- 111,00 €
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
A-22G-A01.1
Liitäntäadapteri, joustava kanava, M20x1.5, kaapelin läpivientiin 1x 6 mm
Multipak 10 kpl
Listahinta: 41,00 €
Hintasi: ...
Tuotevideot
Belimo Sensor Range 2024
Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.
How-To: Installing contact temperature sensors
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- DC 24 V
- Sähkökytkentä
- Liittimet
- Mitatut arvot
- Lämpötila
- Output signal
- 4...20 mA
- Antovirta [alue]
- 1x 4...20 mA, max. vastus 500 Ω