EXT-J-00734645
Turvalämpötilan rajoitin STB, Kytkin, 50...80°C, Kapillaari 1 m, Manuaalinen kuittaus
Sisältyvät osat: kiinnityshihna
- Listahinta
- 101,00 €
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
A-22D-A03
Asennuslaippa anturille 6 mm, enintään 120°C [248°F], Muovi
Listahinta: 9,90 €
Hintasi: ...
A-22P-A65
Suojataskusarja (valmistettu) Ruostumaton teräs, 150 mm, G 1/2", SW22
Listahinta: 39,00 €
Hintasi: ...
A-22P-A66
Suojataskusarja (valmistettu) Ruostumaton teräs, 200 mm, G 1/2", SW22
Listahinta: 53,10 €
Hintasi: ...
Suojataskut
A-22P-A61
Suojataskusarja (valmistettu) Messinki nikkelöity, 100 mm, G 1/2", SW22
Listahinta: 22,10 €
Hintasi: ...
A-22P-A62
Suojataskusarja (valmistettu) Messinki nikkelöity, 150 mm, G 1/2", SW22
Listahinta: 24,40 €
Hintasi: ...
A-22P-A63
Suojataskusarja (valmistettu) Messinki nikkelöity, 200 mm, G 1/2", SW22
Listahinta: 28,30 €
Hintasi: ...
A-22P-A64
Suojataskusarja (valmistettu) Ruostumaton teräs, 100 mm, G 1/2", SW22
Listahinta: 35,40 €
Hintasi: ...
Tiedot
Tekniset tiedot
- Sähkökytkentä
- Liittimet
- Mitatut arvot
-
- Lämpötila
- Turvalämpötila
- Output signal
- Kytkin
- Ohjausviesti (output) lämpötila kytkin, huomautus
-
- AC 230 V 16 (2.5) A kytkinasetuksessa 1–2
- AC 230 V 2 (0.4) A kytkinasetuksessa 1–4
- DC 230 V 0,25 A