22UTH-13
Ulkoanturi sääsuojauksella kosteus/lämpötila aktiivinen, 4...20 mA
Sisältyvät osat: asennuslevy, sadesuojus, tapit, ruuvit
- Listahinta
- 310,00 €
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
A-22D-A06
Vaihtosuodatin anturiputken pää, lankaverkko, Ruostumaton teräs
Listahinta: 9,00 €
Hintasi: ...
Tuotevideot
Belimo Sensor Range 2024
Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- DC 24 V
- Sähkökytkentä
- Liittimet
- Mitatut arvot
-
- Lämpötila
- Kosteus
- Output signal
- 4...20 mA
- Mittausalue kosteus
- 0...100% RH ei kondensoiva
- Antovirta [alue]
- 2x 4...20 mA, max. vastus 500 Ω