22PF-1UG
Virtausmittari, AC/DC 24 V, DN 40, FS 3.33 l/s
Sisältyvät osat: eristyskuori
- Listahinta
- 640,00 €
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
A-22PEM-A02
Eristyskuori lämpöenergiamittarille, DN 32...50
vain ei-kondensoiviin sovelluksiin
Listahinta: 25,00 €
Hintasi: ...
Työkalut
Belimo Assistant 2
Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Sähkökytkentä
- Kaapeli
- Mitatut arvot
-
- Virtaus
- Lämpötila
- Output signal
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- 0.5...10 V
- 2...10 V
- Täysi alue
- 3.33 l/s
- Kommunikaatio
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Ohjausjännite [alue]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V tai käyttäjän määrittämä
- Aktiivista ohjausviestiä (output) koskeva huomautus
-
- DC 0...10 V (tehdasasetus), valittavissa lähialuekommunikaation kautta
- enimmäiskuorma 1 mA
- Käyttäjän määrittämä:
- - Alaraja: 0...8 V
- - Yläraja: 2...10 V
- Väliaine
- Water, water with glycol up to max. 60% vol.
- Venttiilin koko
- 40 mm