R-22PEM-0UE
Anturimoduuli MID lämpöenergiamittari DN 25
- Listahinta
- 610,00 €
Valitse olemassa oleva projektiluettelo tämän tuotteen lisäämiseksi:
Näytä kaikki projektiluettelot
Sinulla ei ole olemassa olevia projektiluetteloita
Tai luo uusi projektiluettelo tämän tuotteen lisäämiseksi:
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Tiedot
Lataukset
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Sähkökytkentä
- Kaapeli
- Mitatut arvot
- Virtaus
- Virtaus qp
- 3.5
- Ohjausjännite [alue]
- THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
- Väliaine
- Jäähdytetty ja kuuma vesi
- Venttiilin koko
- 25 mm
- Venttiilin koko
- 1 inch