2. Anturit/Mittarit
  3. Lisävarusteet

R-22PE-0UG



Takaisin tuotekategoriaan
R-22PE-0UG

R-22PE-0UG

Anturimoduuli, lämpöenergiamittari DN 40

Listahinta
584,00 €
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
Sähkökytkentä
Kaapeli
Mitatut arvot
Virtaus
Virtaus qp
10
Ohjausjännite [alue]
THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
Väliaine
Jäähdytetty ja kuuma vesi, glykolia enintään 60 til.-%.
Venttiilin koko
40 mm
Venttiilin koko
1 1/2 inch

Tervetuloa Belimo Suomi

Näyttää, ettet ole maassa Suomi. Tällä verkkosivulla olevat tuotteet ja palvelut eivät ehkä ole saatavilla sinun maassasi. Myöskään kirjautuminen/rekisteröityminen ei ole mahdollista. Etsi paikallinen Belimo-verkkosivustosi alta.
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)