22DT-14T
Kanava-/vesianturi lämpötila aktiivinen, 4...20 mA, Anturin pituus 450 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm
Sisältyvät osat: asennuskiinnitin, ruuvit, liimakalvo
- Listahinta
- 117,00 €
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
Suojataskut
Sähköinen lisävaruste
A-22G-A01.1
Liitäntäadapteri, joustava kanava, M20x1.5, kaapelin läpivientiin 1x 6 mm
Multipak 10 kpl
Listahinta: 41,00 €
Hintasi: ...
Tuotevideot
22DT..-anturin asentaminen
• Tyypillinen asennusapuväline sisältyy
• Nopea asennus
• Tehokas käyttöönotto
• Korkea suojaus IP65- / NEMA 4X -koteloinnin ansiosta
Belimo Sensor Range 2024
Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- DC 24 V
- Sähkökytkentä
- Liittimet
- Mitatut arvot
- Lämpötila
- Output signal
- 4...20 mA
- Antovirta [alue]
- 1x 4...20 mA, max. vastus 500 Ω
- Anturin pituus
- 450 mm