20DTS-1P5
Jäätymisvalvonta aktiivinen, Kytkin, 0...10 V, 0...15°C, Kapillaari 6 m, Automaaattinen tai manuaalinen palautus, LED
Sisältyvät osat: 6:n asennuskonsolin asennussarja
- Listahinta
- 381,00 €
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
Tuotevideot
Belimo Sensor Range 2024
Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC 24 V
- Sähkökytkentä
- Liittimet
- Mitatut arvot
-
- Lämpötila
- Jäätyminen
- Output signal
-
- Kytkin
- 0...10 V
- Lämpötilan mittausalue
-
- 0...15°C [32...59°F]
- Oletusasetus: 5 °C [41 °F]
- Ohjausviesti (output) lämpötila kytkin, huomautus
- Maks. kytkentävirta 6(2) A @ AC 230 V / 6 A @ DC 24 V
- Aktiivista ohjausviestiä (output) koskeva huomautus
-
- Lämpötila-anturi: 0...10 V (= 0...15°C)
- Säätöventtiili: 0...10 V (maks. 1 mA)
- Näytön tyyppi
- LED