01DH-10N
Kosteudensäädin kytkin, Kytkin, Automaattinen kuittaus, Anturin pituus 156 mm, Anturiputken halkaisija 30 mm
- Listahinta
- 274,00 €
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
A-22G-A01.1
Liitäntäadapteri, joustava kanava, M20x1.5, kaapelin läpivientiin 1x 6 mm
Multipak 10 kpl
Listahinta: 41,00 €
Hintasi: ...
Tuotevideot
Belimo Sensor Range 2024
Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.
Tiedot
Tekniset tiedot
- Sähkökytkentä
- Liittimet
- Mitatut arvot
- Kosteus
- Output signal
- Kytkin
- Mittausalue kosteus
- 15...95% RH
- Ohjausviesti (output) kosteuskytkin, huomautus
-
- Vaihtokosketin, potentiaalivapaa
- Maks. kytkentävirta 5(3) A @ AC 250 V
- Maks. kytkentävirta 300 mA @ DC 220 V
- Min. kytkentävirta 100 mA @ AC/DC 24 V
- Anturin pituus
- 156 mm