01APS-105
Paine-erokytkin, 1000...5000 Pa, Kytkin
Sisältyvät osat: PVC-putki 2 m, 2x kanavaliitäntä (muovia), ruuvit
- Listahinta
- 38,10 €
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
A-22AP-A11.1
Kaapelin vienti, M20x1.5, 01 APS-.. varten
Multipak 10 kpl
Listahinta: 29,00 €
Hintasi: ...
Tuotevideot
Belimo Sensor Range 2024
Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.
Tiedot
Tekniset tiedot
- Sähkökytkentä
- Liittimet
- Mitatut arvot
- Paine-ero
- Output signal
- Kytkin
- Mittausalueen paine
- 1000...5000 Pa
- Mittausalueen paine
- 4.00...20.00 inch WC
- Ohjausviesti (output) painekytkin, huomautus
- Koskettimen virta enint. 1,0 A / AC 250 V