22RT-19-1
Huoneanturi lämpötila aktiivinen, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, PC, valkoinen, RAL 9003
Sisältyvät osat: ruuvit
Tämä tuote on saatavilla myös edessä olevalla mukautetulla logollasi.
Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
- Listahinta
- 85,80 €
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tuotevideot
- Tiedot
Työkalut
Belimo Assistant 2
Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Powerless Commissioning
Huoneanturit – suunniteltu Sveitsissä
Mukava huoneympäristö erikoistuneen tietotaidon ja sveitsiläisen laadun avulla. Tutustu ihmisiin Belimo-huoneantureiden takana.
Belimo Sensor Range 2024
Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Sähkökytkentä
- Liittimet
- Mitatut arvot
- Lämpötila
- Output signal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- MP-Bus
- Lämpötilan mittausalue
- 0...50°C [32...122°F]
- Kommunikaatio
- MP-Bus
- Ohjausjännite [alue]
-
1 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. vastus 5 kΩ (Tyyppi 22RT-19-1)
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. vastus 5 kΩ (Tyyppi 22RTH-19-1)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. vastus 5 kΩ (Tyyppi 22RTM-19-1) - Aktiivista ohjausviestiä (output) koskeva huomautus
- Lähtö 0...5 V, 0...10 V (tehdasasetus), 2...10 V valittavissa NFC:n kautta