S2A/300 GR
Apukytkin 2x SPDT add-on, harmaa
- Listahinta
- 124,00 €
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
Z-SPA
Sovite apukytkimelle ja takaisinkytkentäpotentiometrille, jos kiinnityspukki asennettu alapuolelle laitteilla xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipak 20 kpl
Listahinta: 126,00 €
Hintasi: ...
Tiedot
Tekniset tiedot
- Apukytkimet
- 2x SPDT
- Lisäkytkimen liitäntä
- Kaapeli 3 m, 6 x 0.75 mm² halogeeniton
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]