Полный ассортимент инновационных полевых устройств для систем ОВиК
Компания Belimo заработала позицию лидера рынка благодаря высокой оценке изобретательности и мастерства и постоянному стремлению к совершенствованию. Мы просто стремимся создавать приводы воздушных заслонок, регулирующие клапаны и датчики, которые решают задачи комфорта и энергопотребления, безупречно работают и заслуживают доверие благодаря продолжительной и эффективной службе.
RetroFIT+
Мы разбираемся в зданиях и предлагаем решения, которые помогают добиться максимальной экономии энергии, повысить коэффициент использования систем и уровень комфорта.
Belimo — лидер в области защиты от пожаров с 1978 года
Технология, которая спасает жизни
Пожары представляют самую большую потенциальную угрозу для людей и материально-вещественных активов в зданиях. Эффективная защита от пожара спасает жизни во время опасности, помогает минимизировать материальный ущерб и обеспечивает непрерывную работу предприятий.
Продукция Belimo для защиты от пожара может применяться в следующих сферах:
- Моторизованные противопожарные клапаны для формирования пожарных отсеков — они предлагают наилучшую защиту от распространения огня и дыма по воздуховодам
- Моторизованные клапаны дымоудаления — в случае пожара они предотвращают задымление маршрутов эвакуации и спасательных работ
- Приводы и датчики для систем перепада давления — используются для дымоудаления при пожаре, например, на лестничных клетках высотных зданий
Инновационные решения в области комфорта, энергоэффективности и безопасности зданий
Компания Belimo более 40 лет успешно работает на рынке систем отопления, вентиляции и кондиционирования, предоставляя качественные решения для повышения энергоэффективности и снижения стоимости установки с самыми короткими сроками доставки в отрасли. Наши инновационные продукты всегда разрабатывались, чтобы качественнее, быстрее и экономичнее выполнять задачи. Инвестиции в новые технологии — ключ нашего успеха, и компания Bellimo будет и далее предлагать продукты, помогающие бизнесу достигать новых вершин.
CESIM является для компании Belimo способом усовершенствования строительных технологий датчиками, клапанами и приводами. CESIM обеспечивает комфорт, энергоэффективность, безопасность для людей и их имущества, а также легкую установку, ввод в эксплуатацию и снижение усилий по техобслуживанию.
Улучшение комфорта в помещении с меньшими затратами энергии
На долю зданий в мировом энергопотреблении и объемах выбросов парниковых газов приходится 40 %. И так как до 90 % времени мы проводим в помещениях, то здания сильно влияют на наш комфорт, здоровье и общее самочувствие. Своей целью Belimo считает создание более здорового, комфортного микроклимата в помещениях, при котором потребляется меньше энергии. Наш ассортимент продукции, направленный на достижение нескольких Целей устойчивого развития ООН, позволяет создавать высокоэнергоэффективные системы автоматизации и управления зданиями (BAC), снижающие потребление электроэнергии системами ОВиК на 55 %.
Основные требования к системам ОВиК для качественного воздуха в помещениях
Примерно 90 % своего времени люди проводят в помещении и ежедневно вдыхают 12 000 литров воздуха. Именно поэтому нам следует знать, насколько сильно качество воздуха в помещении влияет на наше самочувствие. Компания Belimo предоставляет подробную информацию о влиянии влажности воздуха в помещении, ЛОС и центральных систем очистки воздуха на здоровье, а также дает ценные рекомендации по его поддержанию.
Компания Belimo обратилась к проектировщикам и экспертам в сфере вентиляции из разных стран, чтобы определить первостепенные задачи для обеспечения помещений чистым воздухом. В результате были выявлены семь основных факторов, необходимых для обеспечения нежилых зданий чистым воздухом.
Подробнее о:
Это решение объединило в себе сертифицированный контроль и измерение энергии, а также функцию выставления счетов
Клапаны Belimo Energy Valve™ со счетчиком тепловой энергии позволяют с помощью одного устройства измерять и контролировать энергию, управлять перепадом температур и выставлять счета на базе IoT. Устройство можно без проблем и напрямую подключить к BMS или платформам мониторинга на базе IoT и обеспечить мониторинг на базе IoT, повысить производительность и генерировать данные для выставления счетов. Это решение объединило в себе две вселенные: сертифицированный контроль с измерением энергии и функции выставления счетов. Благодаря такому подходу обеспечивается высокая производительность, что экономит ваше время и деньги.
Датчики качества воздуха ОВиК для создания здорового и оптимального микроклимата в помещении
Наши датчики качества воздуха ОВиК предлагают проектировщикам точность измерений, а также эстетичный и неустаревающий дизайн, монтажникам — быстрый монтаж, системным интеграторам — простой ввод в эксплуатацию с помощью смартфона, а пользователям помещения — комфортный и благоприятный микроклимат. С помощью сенсорного дисплея ePaper или без него эти датчики отслеживают и контролируют множество параметров, необходимых для обеспечения комфорта и безопасности в помещении, включая температуру, влажность и уровень CO2. Комнатные блоки управления с виртуальными дисплеями позволяют полностью и легко управлять ими, не беспокоясь о несанкционированном доступе.
Ультразвуковой расходомер для измерения расхода гликоль-содержащих жидкостей
Надежное измерение расхода имеет важное значение для максимизации эффективности системы ОВиК и обеспечения комфорта пользователей помещения. В новом датчике расхода Belimo для обеспечения точных и воспроизводимых измерений расхода воды и водно-гликолевых смесей без дрейфа в любой области применения ОВиК используется измерение времени прохождения ультразвука.
-
Многоточечная проливная калибровка гарантирует высокую точность и стабильность показаний.
-
Отсутствие необходимости ручной калибровки за счет запатентованного алгоритма компенсации температуры и гликоля.
-
Точность показаний ±2 % и воспроизводимость ±0.5 % обеспечивают точность и правильность измерения объемного расхода.
Переход на IoT зданий с помощью инновационных продуктов
Возможности сетевого взаимодействия всегда были характерной особенностью нашей продукции. Сейчас и в будущем мы стремимся постоянно улучшать предлагаемую продукцию за счет правильных цифровых подключений.
Экосистема устройств IoT Belimo обеспечивает гибкость системной интеграции всех протоколов связи общей автоматизации здания с платформами IoT зданий. Здания с дополнительным подключением IoT проще оптимизировать, контролировать и обслуживать.