TRF24-2
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 2.5 Nm, AC 24 V, 3-punti, 90 s, IP42
- Prezzo di listino
- CHF 363.00
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
- AC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 2.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 4 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Coppia
- 2.5 Nm
- Tipo di comando
- 3-punti
- Direzione del movimento del motore
- Y = 0 (A – AB = 0%)
- Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
- In assenza di tensione NC, valvola chiusa (A – AB = 0%)
- Tempo di corsa (motore)
- 90 s / 90°
- Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
- <25 s
- Categoria di protezione
- IP42
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]