SR230A-S
Attuatore rotativo, 20 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 90 s, 1x SPDT, IP54
- Prezzo di listino
- CHF 354.00
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
- AC 100...240 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 3 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.6 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 7 VA
- Contatti ausiliari, aggiuntivi
- 1x SPDT
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
- Collegamento interruttore ausiliario
- Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
- Coppia
- 20 Nm
- Tipo di comando
-
- On/Off
- 3-punti
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Tempo di corsa (motore)
- 90 s / 90°
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]