Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore
Desideri aggiungere i raccordi valvola?
Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 25, Filettatura esterna, G 1 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]
Dati di progetto: Dati di progetto
Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore
Desideri aggiungere i raccordi valvola?
Guscio isolante per valvola R4.., DN 25
solo per applicazioni non condensanti
Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 15...50
Raccordi per valvola a sfera con filettatura esterna, DN 25, Rp 1", G 1 1/2"
Scaldiglia perno per valvola a sfera DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W